製品の公開
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
    DESIGNHEURE

    COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND

    Google翻訳”,

    グランクチュール吊り下げランプは、どんな空間も華やかで洗練された雰囲気に演出します。ダイニングテーブルの上、寝室、リビングルームなど、どこに設置しても、この照明器具はインテリアに個性とシックさを添えます。エレガントで洗練された蝶ネクタイ型のシェードは、白と黒の布地で優しく光を拡散させ、黄色の布製コードが付いています。シェードは3サイズ、標準色は3色からお選びいただけます。

    仕様
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 18 x H. 228 cm / L. 19.7’’ x l. 7.1’’ x H. 89.8’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    技術仕様
    • Unique refcouture-pendant-light-grand
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2280
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米