製品の公開
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
    DESIGNHEURE

    COUTURE - WALL LAMP GRAND

    Google翻訳”,

    Grand Coutureの燭台は、ベッドのヘッドボード、廊下、リビングルームなど、壁掛け式に最適です。空間に雰囲気のある光とダンディな雰囲気を添えます。この照明器具は、インテリアに個性とシックさを添えます。白と黒の布製の蝶ネクタイのような形をした、エレガントで洗練されたシェードが、どんな空間にも華やかさと洗練さを添えます。シェードは2サイズ、標準カラーは3色からお選びいただけます。LED読書灯付きもございます。

    仕様
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 21 x H. 32 cm / L. 19.7’’ x l. 8.3’’ x H. 12.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    技術仕様
    • Unique refcouture-wall-lamp-grand
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)320
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)210
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米