製品の公開
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - PENDANT WALL LAMP

    Google翻訳”,

    ツイギーペンダントライトは、寝室のヘッドライト、リビングルームや受付エリアの間接照明、またはエリアを区切るのに最適です。
    循環型。ランプシェードを吊り下げる棒が付いた小さな丸い器具で壁に取り付けられたウォールランプは、そのバランスの調和により、軽やかさと洗練さの視覚効果を生み出します。

    細身でミニマル、そしてエレガントなデザインの Twiggy コレクションは、コントラスト、テクスチャ、幾何学を巧みに組み合わせ、キャンドルのように揺らめく光の輪でテキスタイル素材を際立たせています。

    仕様
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 12,5 x l. 15 x H. 68 cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 26.8”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    技術仕様
    • Unique reftwiggy-pendant-wall-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)680
    • 幅(mm)125
    • 奥行き(mm)15
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米