製品の公開
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
    DESIGNHEURE

    COUTURE - WALL LAMP LED GRAND

    Google翻訳”,

    Grand Coutureウォールランプは、ベッドサイドに設置してダンディな雰囲気を演出するのに最適です。フレキシブルLED読書灯を備え、ダブルスイッチにより、メインランプの点灯の有無に関わらず、快適な読書に最適です。拡散する白い蝶ネクタイ型のエレガントで洗練されたシェードとブラックのファブリックを組み合わせたCoutureは、空間を華やかに、洗練された雰囲気で演出し、インテリアに個性とシックさを添えます。シェードは2サイズ、標準カラーは3色からお選びいただけます。読書灯なしのタイプもございます。

    仕様
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 21 x H. 35 cm / L. 19.7’ x l.8.3’’ x H. 13.8’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    技術仕様
    • Unique refcouture-wall-lamp-led-grand
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)210
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米