製品の公開
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE

    Google翻訳”,

    香水の世界へのオマージュ、グラン・カレ オー・ド・ルミエール シャンデリアは、ピュアで彫刻的なデザインが特徴です。玄関ホール、応接室、あるいは広々としたリビングスペースに最適なこのシャンデリアは、上質な素材が際立ちます。高さと幅を調節可能なこのシャンデリアは、デストラクチャードな構成で提案されており、ご要望に応じて左右対称の配置も可能です。外側はグレーのファブリック、内側はオレンジ色のファブリックで仕上げられた4つのメタルシェードには、内部を照らすLEDシステムが内蔵されています。サイドには白いカラーラ大理石のインサート、そして黒いファブリック製の電源コードがあしらわれています。ブラックステインオーク無垢材を使用したバージョンや、様々な形状とサイズのシェードをご用意しています。

    仕様
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 205 cm x H. 275 cm / Ø 80.7’’ x H. 108.3’’

      Materials : Fabric, aluminium, white Carrara marble or tinted grey oak, textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 18 W

    技術仕様
    • Unique refeau-de-lumiere-chandelier-4-large-square
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2750
    • 幅(mm)2050
    • 奥行き(mm)2050
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルオーク材
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)39.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米