製品の公開
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE

    Google翻訳”,

    香水の世界へのオマージュ、プティ・カレ オー・ド・ルミエール シャンデリアは、ピュアで彫刻的なデザインが特徴です。高さと幅を調節可能なこのシャンデリアは、特にテーブルの上に置くのにおすすめで、その上質な素材が際立ちます。外側はライトグレー、内側はホワイトのファブリック仕上げのメタルシェード4つで構成され、内部を照らすLEDシステムが内蔵されています。ホワイトカラーラ大理石のサイドインサートとシルバーのファブリック電源コードがアクセントになっています。ステンドグレーのオーク無垢材仕上げバージョンに加え、様々な形状とサイズのシェードをご用意しています。

    仕様
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 96 x H. 100 cm / Ø 37.8’’ x H. 39.4’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

    技術仕様
    • Unique refeau-de-lumiere-chandelier-4-small-square
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)960
    • 奥行き(mm)960
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアル大理石
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)8.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米