製品の公開
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE

    Google翻訳”,

    香水の世界へのオマージュである「プチ・カレ オー・ド・ルミエール」テーブルランプは、彫刻的なフォルムと洗練されたピュアなデザインが特徴です。サイドテーブル、シェルフ、コンソールなど、様々な場所に設置すれば、上質な素材がお部屋を彩ります。外側をライトグレーのファブリックで覆われたメタルシェードには、内蔵LEDシステムが内蔵され、白い内部を照らします。シルバーのファブリック製電源コードに加え、ホワイトカラーラ大理石のサイドインサートが2つ付いています。3種類の形状とサイズに加え、グレーのオーク無垢材を使用したバージョンもご用意しています。

    仕様
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 56 x l. 24 x H. 66 cm / L. 22.0’’ x l. 9.4’’ x H. 26.0’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 18 W

    技術仕様
    • Unique refeau-de-lumiere-floor-lamp-large-square
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)660
    • 幅(mm)560
    • 奥行き(mm)240
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルオーク材
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米