製品の公開
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE

    Google翻訳”,

    香水の世界へのオマージュとして誕生した「オー・ド・ルミエール」ウォールライトは、洗練されたピュアなデザインと彫刻的な美しさを兼ね備えています。お好みの雰囲気やコンセントからの距離に合わせて、縦置きでも横置きでも設置可能。上質な素材が際立つこのライトグレーのメタルシェードは、LEDライトを内蔵し、内側のホワイトのファブリック仕上げを照らします。シルバーのファブリック電源コードに加え、グレーのオーク無垢材を使用したサイドインサートが2つ付いています。シェードの形状は2種類、ホワイトのカラーラ大理石仕上げバージョンもご用意しています。

    仕様
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 25 x l. 9 x H. 23 cm/ L. 9.8’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

    技術仕様
    • Unique refeau-de-lumiere-wall-lamp-small-circle
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルオーク材
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米