製品の公開
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
    DESIGNHEURE

    ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED

    Google翻訳”,

    柔らかな曲線と調和のとれたプロポーションが特徴のEscale左ウォールランプは、ベッドサイドに設置するのに最適な、包み込まれるような照明です。このベッドサイドウォールランプは、快適さと実用性を兼ね備えています。スマートフォン用のわずかに傾斜した黒い棚とUS​​Bポートを備えたEscaleは、私たちのコネクテッドライフに理想的なソリューションを提供します。拡散する白い布製シェードが柔らかな光を放ち、左側に内蔵されたフレキシブルLED読書灯はダブルスイッチで独立して点灯するため、メインランプの点灯有無に関わらず快適な読書をお楽しみいただけます。読書灯なしの右手用バージョンもございます。

    仕様
    • Design: DESIGNHEURE studio


      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 25 x l. 17 x H. 32 cm / L. 9.8” x l. 6.7” x H. 12.6”
      Materials :
      Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / LED Reader - included 
      Recommended type of bulb : LED bulb 

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / LED Reader - included
      Recommended type of bulb : LED bulb



    技術仕様
    • Unique refescale-left-fixed-wall-lamp-usb-led
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)320
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)190
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米