製品の公開
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED
    DESIGNHEURE

    ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED

    Google翻訳”,

    柔らかな曲線と調和のとれたプロポーションが特徴のEscale右壁掛けランプは、ベッドヘッドの右側に設置する、包み込まれるような照明です。このベッドサイド用壁掛けランプは、快適さと実用性を兼ね備えています。スマートフォン用のわずかに傾斜した黒い棚とUS​​Bポートを備えたEscaleは、私たちのコネクテッドライフに理想的なソリューションを提供します。拡散する白い布製シェードが柔らかな光を放ち、左側に内蔵された読書用のLEDスポットライトは回転・傾斜機能を備え、ダブルスイッチで独立して点灯するため、メインランプの点灯・消灯に関わらず快適な読書をお楽しみいただけます。左手用読書ライト付きバージョンと読書ライトなしバージョンもご用意しています。

    仕様
    • Design: Designheure studio


      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 25 x l. 19 x H. 32 cm / L. 9.8” x l. 7.4” x H. 12.6”
      Materials :
      Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / Spot LED Reader - included 
      Recommended type of bulb : LED bulb 

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / Spot LED Reader - included
      Recommended type of bulb : LED bulb



    技術仕様
    • Unique refescale-right-fixed-wall-lamp-usb-spot-led
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)320
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)190
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米