製品の公開
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 120CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 120CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 120CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 120CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 120CM
    DESIGNHEURE

    FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 120CM

    Google翻訳”,

    風鈴やレインスティックからインスピレーションを得た「フルール・ド・カオリン」シャンデリアは、100%フランス産のジュエリーです。詩情豊かで洗練されたこのペンダントライトは、縦長のデザインで、お部屋に高級感を添えます。リビングルーム、玄関、テーブルの上など、どんな場所でも活躍します。3種類のサイズのランプシェードが3つずつ組み合わされ、最高級のリモージュ磁器(Haviland社製、アンフィニ模様)で仕上げられています。ブラッシュ仕上げの真鍮パーツが、まるでモビールのようにペンダントを長く見せ、素材の気品を際立たせています。照明器具には3WのLED電球が3個付属しています。ショートケーブル付きや、2種類のシェードサイズが揃った「ソロ」バージョンもご用意しています。

    仕様
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : Ø 28 x H. 120 cm / Ø 11.0’’ x H. 47.2’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 3 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz

      Bulb : G9 - 3 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    技術仕様
    • Unique reffleur-de-kaolin-pendant-light-trio-120-cm
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)280
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米