製品の公開
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN
    DESIGNHEURE

    FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN

    Google翻訳”,

    ウィンドチャイムやレインスティックからインスピレーションを得た「フルール・ド・カオリン」ペンダントライトは、まさにフランス産のジュエリーです。詩情豊かで洗練された縦型デザインのウォールライトは、お部屋に洗練された雰囲気を添え、ベッドヘッド、リビング、玄関など、様々なシーンで活躍します。Haviland社製の上質なリモージュ磁器(アンフィニ模様)を使用したミディアムサイズのシェードと、素材の高貴な風格を奏でるモビールのようなブラッシュ仕上げの真鍮パーツが調和しています。5WのLED電球が付属しています。また、ランプシェードのサイズが2種類あるソロバージョンとデュオバージョンもご用意しています。

    仕様
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 12 x l. 14 x H. 52,5 cm / L. 4.7’’ x l. 5.5’’ x H. 21.9’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    技術仕様
    • Unique reffleur-de-kaolin-wall-lamp-solo-moyen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)540
    • 幅(mm)96
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米