製品の公開
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    CARGO - GRAND PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    豪華客船の煙突からインスピレーションを得た、エレガントでグラフィカルなペンダントライト。家のどの部屋にも天井に取り付けられます。円錐形のシェードとシリンダーは、拡散光を生み出す白い布地に黒の縁取りとエッジングが施され、黒い布製コードが付いています。3つのサイズと2つの標準色からお選びいただけます。ペンダントライトはクラスター状に配置することで、インテリアにモダンでグラフィカルなリズムをもたらします。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.72 x l.37 x 318 cm / L.28.3’’ x l.14.6’’ x H.125.2’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    技術仕様
    • Unique refgrand-cargo-pendant-light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3180
    • 幅(mm)720
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米