製品の公開
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
    DESIGNHEURE

    JAZZLINE - WALL LAMP DUO

    Google翻訳”,

    レトロな魅力とモダンなデザインが融合したインテリアに最適なこの照明器具は、1920年代のスウィング精神とジャズの魅力を体現しています。デュオバージョンのJazzlineウォールランプは、どちらのスタイルにも調和します。
    現代的かつクラシックな空間が、洗練された雰囲気を添えます。

    真鍮色の構造が繊細に「Z」字型に描かれ、優美な旋律を想起させます。繊細な白いコットンシェードが、柔らかく温かみのある光を放ちます。このウォールライトは、どんな空間にも洗練されたタイムレスな雰囲気を添えます。

    仕様
    • Design: Designheure Studio

      1 Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 26 x l. 15 x H. 44cm / L. 10.2’’ x l. 5.9’’ x H. 17.3’’
      Materials :
      Fabric, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 60mm /Ø Max 2.4’’

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb -Ø Max 60mm /Ø Max 2.4’’

    技術仕様
    • Unique refjazzline-wall-lamp-duo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)440
    • 幅(mm)260
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米