製品の公開
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
    DESIGNHEURE

    KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED

    Google翻訳”,

    日本の伝統的な衣装からインスピレーションを得たミックス キモノ シャンデリアは、ご自宅にユニークな美をもたらします。各モジュールは、色付きのリネン生地のシェード 4 セットで構成されています。光を隠しながら同時に照らすこのシャンデリアは、リビングルーム、寝室、またはリラクゼーション エリアを照らすのに最適です。2 つのサイズと 3 つの標準ランプシェード カラーから選べるこのシャンデリアには、3、5、または 7 色のミックス シェードが付属しており、室内に光をもたらし、エレガントで調和のとれた雰囲気であなたを落ち着かせます。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 140 x H. 140 cm / Ø 55.1’’ x H. 55.1’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 3 x E27
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 3 x E26
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refkimono-chandelier-3-mixed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1400
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)5.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米