製品の公開
KIMONO - CHANDELIER 5 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 5 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 5 MIXED
    DESIGNHEURE

    KIMONO - CHANDELIER 5 MIXED

    Google翻訳”,

    日本の伝統的な衣装からインスピレーションを得たミックス キモノ シャンデリアは、ご自宅にユニークな美をもたらします。各モジュールは、色付きのリネン生地のシェード 4 セットで構成されています。光を隠しながら同時に照らすこのシャンデリアは、リビングルーム、寝室、またはリラクゼーション エリアを照らすのに最適です。2 つのサイズと 3 つの標準ランプシェード カラーから選べるこのシャンデリアには、3、5、または 7 色のミックス シェードが付属しており、室内に光をもたらし、エレガントで調和のとれた雰囲気であなたを落ち着かせます。

    仕様

    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 180 x H. 180 cm / Ø 70.9’’ x H. 70.9’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 5 x E27
      Bulb : 5 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 5 x E26
      Bulb : 5 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refkimono-chandelier-5-mixed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1800
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)1800
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)8.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米