製品の公開
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    KIMONO - LARGE TABLE LAMP

    Google翻訳”,

    日本の伝統的な衣装からインスピレーションを得た Grand Kimono テーブルランプは、ご自宅にユニークな美しさをもたらします。このテーブルランプは、光を隠しながら同時に照らし、リビングルームのサイドボード、寝室のベッドサイドテーブル、またはデスクに柔らかく装飾的な照明を追加するのに最適です。ランプシェードは、クリーム色とオレンジ色のリネン生地を使用した 4 つの円錐形モジュールで構成され、縁取りは黒で、光が透過してエレガントで調和のとれた雰囲気を作り出します。ランプシェードの標準色は 3 色あります。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 50 x l. 50 x H. 69 cm / L. 19.7” x l. 19.7” x H. 27.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refkimono-large-table-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)690
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米