製品の公開
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
    DESIGNHEURE

    LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP

    Google翻訳”,

    控えめで実用的、かつエレガントな本棚ランプは、ミニマルで曲線的な柔らかなシルエットが特徴です。

    ライトブックは、光点の数を増やすことで本棚の魅力を高めるよう設計されています。軽くてフラットな構造で、お気に入りの本の下に差し込むだけで、本を探すときに動きます。シンプルなソケットに差し込むだけのライトブックランプは、柔らかな光を拡散する白い布製シェードと、黒い縁取りがグラフィカルな雰囲気を醸し出します。

    この独創的で現代的なランプは、洗練されたデザインで、棚や家具の上に置いて、ちょっとした繊細な補助照明として使用することもできます。

    仕様
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 34 x l. 10 x H. 12 cm / L. 13.4’’ x l. 3.9’’ x H. 4.7’’

      Materials : /Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    技術仕様
    • Unique reflightbook-library-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)340
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米