製品の公開
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    控えめで実用的、かつエレガントなこの吊り下げランプは、ミニマルで曲線的な柔らかなシルエットが特徴です。

    小型のライトブックペンダントは、狭い空間に最適です。黒い縁取りの白い拡散布製シェードが、親密で洗練された光をもたらします。この小型照明器具は、絵画を際立たせたり、明るい廊下を際立たせたりするのに最適です。洗練されたデザインの現代的なペンダントは、光点の数を増やすことができます。

    ライトブック ペンダント ライトは、ブックケース ランプ バージョンと組み合わせて、お気に入りの本の下に設置できます。

    仕様
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      Ø 10 x H. 115 cm / Ø 3.9’’ x H. 45.3’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    技術仕様
    • Unique reflightbook-pendant-light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1150
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米