製品の公開
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND

    Google翻訳”,

    イタリアのカフェティエールのファセットシェイプにインスピレーションを得たLuxioleは、自然とシンプルさを愛する人のための、充実したコレクションです。独創的な天井取り付けシステムと長いテキスタイルコードにより、1つの電源で部屋の複数のエリアを照らすことができます。遊牧民の精神を体現するGrand Luxioleシャンデリアの5つのランプシェードは、散らばって配置することも、まとめて配置することもできます。シェードとシーリングローズの間隔は調節可能なので、シェードの高さも自由に調整できます。ベージュのテキスタイルコードで吊り下げられたファブリックシェードは、ライトグレーに外側にサーモンピンク、内側にオレンジのボーダーが施され、ブナ材のハンドルがアクセントになっています。このシャンデリアは3つのサイズからお選びいただけます。

    仕様
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 320 x l. 80 x H. 200 cm / L. 126.0’’ x l. 31.5’’ x H. 78.7’’ (textile cord : 3 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 5 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 5 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    技術仕様
    • Unique refluxiole-chandelier-5-Grand
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)3200
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)5.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米