製品の公開
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC

    Google翻訳”,

    イタリアのカフェティエールのファセットシェイプにインスピレーションを得たLuxioleは、自然とシンプルさを愛する人のための、充実したコレクションです。この独創的なシャンデリアは、ブナ材のスターシェードの下に吊り下げられた6つのGrand Luxiole八角形シェードに、単一の電源入力で電力を供給します。シーリングローズとスターシェードの距離は、天井の高さに合わせて調整できます。ランプシェードは異なる高さに吊り下げられており、インテリアにリズムと非対称性をもたらします。グリーンの布製コードで吊り下げられた布製シェードは、外側はアズールブルーにサーモンピンクのボーダー、内側はホワイトで、ブナ材のハンドルがアクセントになっています。このシャンデリアは、ハニカムバージョンと4つの標準色でも展開されています。

    仕様
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 145 x l. 106 x H. 390 cm / L. 57.1’’ x l. 41.7’’ x H. 153.5’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    技術仕様
    • Unique refluxiole-chandelier-6-Asymmetric
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3900
    • 幅(mm)1450
    • 奥行き(mm)1060
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米