製品を公開する
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB

    Google翻訳,

    これらのシャンデリアは、ハニカム型または非対称型でご利用いただけます。ブナ材のベースと組み合わせた八角形のデザインは、空間に強い印象と温かみを与えます。

    LuXiole は、自然でシンプル、そして力強いコレクションで、人生を大局的に見たい人にぴったりです。まるで生き生きとして動物のように見えます。シェードはイタリアのコーヒーメーカーの形と特徴からインスピレーションを得ていますが、ベルのようにひっくり返して軽やかさを演出しています。フランス製で、ブナ材と鋳造アルミニウムで仕上げられ、カラフルなテキスタイルコードとシェードが付いた最高品質の製品です。

    仕様
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 145 x l. 106 x H. 300 cm / L. 57.1’’ x l. 41.7’’ x H. 118.1’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    技術仕様
    • 固有参照番号luxiole-chandelier-6-honeycomb
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-25
    • 版番号1
    • 高さ(mm)3000
    • 幅(mm)1450
    • 奥行き(mm)1060
    関連
    • 主要素材布
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)8
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米