製品の公開
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND

    Google翻訳”,

    イタリアのカフェティエールのファセットシェイプにインスピレーションを得たLuxioleは、自然とシンプルさを愛する人のための、充実したコレクションです。この独創的なフロアランプは、中央照明を可能にする卓越した高さと、建築家のランプのようにダブルジョイントによる幅広い調整範囲を兼ね備えています。まるで生き物になったかのような、生き生きとした生き物のようです。外側は黒、内側は白のラッカー仕上げのファブリックシェードは、ブナ材のベースとハンドル、そしてシンプルなコンセントに差し込むだけの、ツイストされた黒い布製電源コードが特徴的です。

    仕様
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 136 x l. 45 x H. 225 cm / L. 53.5’’ x l. 17.7’’ x H. 88.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    技術仕様
    • Unique refluxiole-floor-lamp-Grand
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2250
    • 幅(mm)1360
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)10.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米