製品の公開
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND

    Google翻訳”,

    イタリアのカフェティエールのファセットシェイプにインスピレーションを得たLuxioleは、自然とシンプルさを愛する人のための、充実したコレクションです。Grand Luxioleサスペンションの八角形のランプシェードは光を集中させ、空間に幾何学的なタッチを与えます。温かみのある光を提供するこのペンダントライトは、テーブルの上やお部屋の中央に置くのに最適です。サイズの異なるランプシェードを複数組み合わせて吊り下げることで、空間にリズミカルな雰囲気を演出できます。淡いピンクの布コードで吊るされたシェードは、外側にサーモンピンク、内側にホワイトのボーダーが施されたグリーンの生地で作られており、ブナ材のハンドルが付いています。シェードのサイズは3種類あります。

    仕様
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 40x H. 265 cm / L. 15.7’’ x l. 15.9’’ x H. 104.3’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe 

    技術仕様
    • Unique refluxiole-pendant-light-grand
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2650
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米