製品の公開
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    Grand Mobulaペンダントは、その細身で非対称なフォルムで、インテリアに躍動感をもたらします。このコレクションは、複数のモジュールを一列に並べて配置したり、様々なサイズの独立した吊り下げ照明として、まるでアカエイの群れが飛び交うように演出したりと、多彩な演出の可能性を提供します。プロフェッショナル照明向けに設計されたこのペンダントは、ご要望に応じて調光機能も備え、非常に高い効率と優れた演色性(CRI = 90+)を備えた高品質な光を提供します。現代的なデザインのこの照明器具は、デスクの上やあらゆるワークスペースへの設置に最適です。軽やかなホワイトラッカー仕上げのスチールシェードは、外側がオレンジ、内側がイエローで彩られています。2種類のシェードサイズと4種類の標準仕上げをご用意しています。

    仕様
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 77 x l. 21 x H. 231,4cm / L. 30.3” x l. 8.3” x H. 91.1”
      Materials :
      Laquered steel and/or fabric, colored felted wool, electrical clear cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz 
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 2600 Lumens - 21W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 2600 Lumens - 21W

    技術仕様
    • Unique refmobula-large-pendant-light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2314
    • 幅(mm)770
    • 奥行き(mm)210
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル繊維フェルト
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米