製品の公開
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    満月の清らかさにインスパイアされた「Moyen Moon」ペンダントは、空間に瞑想的な柔らかさを添えます。寝室、リビングルーム、その他あらゆる居心地の良い空間に最適なこのペンダントライトは、軽やかなタッチを添え、温かく調和のとれた雰囲気を演出します。単体で、あるいは複数の照明を組み合わせたり、一列に並べて設置したりと、Moonペンダントライトは様々な演出の可能性を提供します。質感のあるアクアマリングリーンのリネンを使用した拡散シェードは、円形でうねりのあるボリューム感があり、どの角度から見ても魅力的な輝きを放ちます。3サイズ、4カラーからお選びいただけます。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.50 x l.15 x H. 253cm / L. 19.7” x l. 5.9” x H. 99.6”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    技術仕様
    • Unique refmoon-medium-pendant-light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2530
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米