製品の公開
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    MOON - MEDIUM TABLE LAMP

    Google翻訳”,

    このテーブルランプは、どんな空間にも穏やかな瞑想の雰囲気を添えます。円形のランプシェードと波打つようなボリュームが、どの角度から見ても魅力的な輝きを放ちます。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.50 x l.30 x H. 67cm / L. 19.7” x l. 11.8” x H. 26.4”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    技術仕様
    • Unique refmoon-medium-table-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)670
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米