製品の公開
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    MOON - SMALL TABLE LAMP

    Google翻訳”,

    このテーブルランプは、どんな空間にも穏やかな瞑想の雰囲気を添えます。円形のランプシェードと波打つようなボリュームが、どの角度から見ても魅力的な輝きを放ちます。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.35 x l.17,5 x H. 51cm / L. 13.8” x l. 6.9” x H. 20.1”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included


    技術仕様
    • Unique refmoon-small-table-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)510
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米