製品の公開
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
    DESIGNHEURE

    MOZAIK - CHANDELIER 4X3

    Google翻訳”,

    Mozaikは建築コレクションです。モザイクからインスピレーションを得た幾何学的なデザインで、細身の六角形のファブリックシェードが流星群のように流れ落ち、光の点を増幅させます。4x3 Mozaikシャンデリアは空間を彫刻し、ダイヤモンドを形成するテキスタイルコードが強いグラフィックタッチを加えます。この装飾性の高いアンビエントライトは、リビングルーム、玄関ホール、階段の吹き抜けなど、ご自宅のあらゆる部屋を飾るのに最適です。プリズムのように正方形に配置された3つのモジュールからなる4つのパネルで構成されたこの現代的なシャンデリアは、その際立ったデザインで、シェードの内側の色を背後から照らし、落ち着いた光を提供します。12 x 3.5 W GU4 LED電球が付属しています。Mozaikシャンデリアは、さまざまなモデルと5つの標準色で提供されており、空間に合わせて高さを調整できます。

    仕様
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 53 x l. 53 x H. 225 cm / L. 20.9” x l. 20.9” x H. 88.6”
      Materials : 
      Fabric, brushed brass, lacquered aluminium, fiber glass, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 12 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 12 x Max 3,5W - Included


    技術仕様
    • Unique refmozaik-chandelier-4x3
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2250
    • 幅(mm)530
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米