製品の公開
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
    DESIGNHEURE

    MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2

    Google翻訳”,

    Mozaikは建築コレクションです。モザイクからインスピレーションを得た幾何学的なデザインで、細身の六角形のファブリックシェードが流星群のように流れ落ち、光の点を増幅させます。Trio 2x2 Mozaikシャンデリアは、空間を彫刻するようにデザインされ、ダイヤモンドを形作るテキスタイルコードが力強いグラフィックタッチを加えます。この装飾性の高いアンビエントライトは、玄関、階段、またはあらゆるリビングスペースの装飾に最適です。三角柱状に配置された、それぞれ1メートルのライトパネル3枚で構成されるこの現代的なシャンデリアは、独特のデザインで、シェードの内側の色を背後から照らし、落ち着いた光を提供します。15 x 3.5 W GU4 LED電球が付属しています。Mozaikシャンデリアは、さまざまなモデルと5つの標準色で提供されており、空間に合わせて高さを調整できます。

    仕様
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 78 x H. 155 cm / L. 35.4’’ x l. 30.7’’ x H. 80.7’’
      Materials :
      Fabric, brushed brass, lacquered steel, fiber glass, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 15 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 15 x Max 3,5W - Included


    技術仕様
    • Unique refmozaik-chandelier-trio-2x2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1550
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)780
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)22.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米