製品の公開
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
    DESIGNHEURE

    MOZAIK - PANEL 2X5

    Google翻訳”,

    Mozaikは、建築的でありながらモジュール式でもあるコレクションです。モザイクからインスピレーションを得た幾何学的なデザインと、流星群のように降り注ぐ細身の六角形のファブリックシェードが、光の点を増幅させます。2x5インチのMozaikパネルは、空間を彫刻し、光に満ちた面を創り出します。ダイヤモンド型にデザインされたテキスタイルコードが、力強いグラフィックタッチを添えます。照明器具としても間仕切りパネルとしても機能し、壁に設置することも可能です。5つのハイモジュールで構成されるこの現代的なパネルは、独特のデザインで、落ち着いた光を生み出し、シェードの内側の色を照らします。GU4 3.5W LED電球14個が付属。3つの標準サイズと5つの標準カラーをご用意しています。その他のサイズもご要望に応じてご用意いたします。

    仕様
    • Design: Davide Oppizzi

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 5 x H. 280 cm / L.35.4’’x l.2.0’’x H.110.2’’
      Materials :
       Fabric, brushed brass, lacquered aluminium, fiber glass, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 14 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 14 x Max 3,5W - Included


    技術仕様
    • Unique refmozaik-panel-2x5
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2800
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)11.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米