製品の公開
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
    DESIGNHEURE

    MOZAIK - PANEL 5X5

    Google翻訳”,

    Mozaik は、建築的でありながらモジュール式のコレクションです。モザイクからインスピレーションを得た幾何学的なデザインで、細身の六角形の布製シェードが流星群のように降り注ぎ、光の点を増やします。5x5 Mozaik パネルは空間を彫刻し、明るい表面を作り出します。ダイヤモンドを形成する布製コードが、強いグラフィック タッチを加えます。照明器具と仕切りパネルの両方の機能を持つこのパネルは、壁に沿って設置することもできます。5 つのハイ モジュールで構成されるこの現代的なパネルは、その優れたデザインにより、落ち着いた光を提供し、シェードの内側の色を照らします。41 個の GU4 3.5 W LED 電球が付属しています。3 つの標準サイズと 5 つの標準色から選択できます。その他のサイズはリクエストに応じて提供されます。

    仕様
    • Design: Davide Oppizzi

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 225 x l. 5 x H. 280 cm / L. 88.6’’ x l. 2.0’’ x H. 110.2’’
      Materials :
       Fabric, brushed brass, lacquered aluminium, fiber glass, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 41 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 41 x Max 3,5W - Included


    技術仕様
    • Unique refmozaik-panel-5x5
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2800
    • 幅(mm)2250
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米