製品の公開
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    オフィス照明用にデザインされたMurmureサスペンションランプは、波の柔らかなささやきと深海の静寂を彷彿とさせ、集中力とリラックス感を誘います。トラック照明技術と、音響フォームサスペンションがもたらす感覚的な広がりが繊細に融合されています。

    ペンダントは高さと構成を調節可能です。3種類の形状の吸音パネルを全長にわたって配置することで、装飾性と現代的な調和を兼ね備えたソリューションを実現します。
    このサスペンションは、2 色の音響フォームを組み合わせたり組み合わせなかったりできる 1 つのサイズで利用できます (カスタム カラーについてはお問い合わせください)。

    仕様
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.100 x l.88 x H. 251cm / L. 39.4’’ x l. 34.6’’ x H. 98.8’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, lacquered aluminium, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 

      2030 Lumens (Haut/above)
      4750 Lumens (Bas/below)

      Power max : 59 W


      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz

      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED

      2030 Lumens (Haut/above)
      4750 Lumens (Bas/below)

      Power max : 59 W


    技術仕様
    • Unique refmurmure-acoustic-pendant-light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)710
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)880
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)4.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米