製品の公開
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND

    Google翻訳”,

    真の光の舞台装置とも言えるNénupharペンダントは、彫刻、音響天井、照明器具の3つの役割を一つにまとめ、天井を魅了します。Grand Nénupharペンダントライトは、天井の装飾に最適です。360度回転するランプシェードは、インテリアの装飾に創造性を発揮する余地を十分に与えてくれます。ケーブルを調整することで、照明器具の高さを空間に合わせて調整できます。控えめなLED光源が間接照明を提供し、外側はブラウン、内側はターコイズブルーの幾何学模様の丸みを帯びたファブリックシェードは、インテリアデザインに建築的で鮮やかなタッチを加えます。

    仕様
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 118 x l. 78 x H. 219 cm / L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 86.2’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL


      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

    技術仕様
    • Unique refnenuphar-pendant-light-grand
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2190
    • 幅(mm)1180
    • 奥行き(mm)780
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米