製品の公開
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT

    Google翻訳”,

    真の光の舞台装置とも言えるNénupharペンダントランプは、天井を美しく彩る魅力的な照明器具です。彫刻、音響天井、照明器具の3つの役割を1つにまとめ、空間を美しく演出します。ゆったりとしたフォルムのTrio Petit Nénupharペンダントライトは、Petitシェード2個とGrandシェード1個で構成され、比較的低い天井の装飾に最適です。ランプシェードは360度回転するため、インテリアを自由に演出できます。3つの独立したLED光源が光を間接的に拡散し、外側が黒、内側が白の幾何学模様の丸みを帯びたファブリックシェードは、建築的で鮮やかな装飾をインテリアに添えます。

    仕様
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      1 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm +  2 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      1 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 2 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    技術仕様
    • Unique refnenuphar-pendant-light-trio-petit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)2500
    • 奥行き(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米