製品の公開
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    Google翻訳”,

    真の光の舞台装置とも言えるNénupharウォールランプは、壁面を美しく彩る魅力的な照明器具です。彫刻、音響壁、照明器具の3つの役割を1つにまとめ、その魅力を存分に発揮します。Petit Nénupharウォールランプは、広い壁面空間の装飾に最適です。360度回転可能なこのウォールランプは、インテリアを飾る際に創造性を存分に発揮できます。控えめなLED光源が間接照明を演出し、外側は黒、内側は白の布地で構成された幾何学模様の丸みを帯びたランプシェードは、インテリアデザインに建築的で鮮やかなタッチを添えます。

    仕様
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 14,5 cm / L. 17.7” x l. 11.8” x H. 5.7”

      Materials : Tissus, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

    技術仕様
    • Unique refnenuphar-wall-lamp-baby
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)300
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)145
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米