製品の公開
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT

    Google翻訳”,

    真の光の舞台装置とも言えるNénupharウォールランプは、彫刻、音響壁、照明器具の3つの役割を1つにまとめ、壁面を美しく彩る魅力的な方法です。2つのPetitランプシェードと1つのGrandランプシェードを組み合わせた、ゆったりとしたサイズのTrio Petit Nénupharウォールライトは、広い壁面空間の装飾に最適です。360度回転可能なこのウォールライトは、インテリアを飾る際に創造性を存分に発揮できます。3つの控えめなLED光源が光を間接的に拡散し、外側はグレー、内側はオレンジの幾何学模様の丸みを帯びたシェードは、インテリアに色鮮やかで建築的な装飾を添えます。

    仕様
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      1 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 2 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      1 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 2 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    技術仕様
    • Unique refnenuphar-wall-lamp-trio-petit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)2500
    • 奥行き(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米