製品の公開
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL CHANDELIER 10

    Google翻訳”,

    この壮麗な浮遊シャンデリアは、遊牧民のような詩的な精神により、まるで空を漂っているかのようです。Nuage コレクションの三角形の丸いシェードは、時代を超えた普遍的なデザインで、船の船首を彷彿とさせます。
    このモジュール式シャンデリアは高さと直径を調節できます。スチールケーブルに取り付けられたランプシェードは、上部のプランジャーを使用して上げ下げできます。当社の工房では、室内の寸法に合わせてケーブルとコードの長さを調整し、すぐに取り付けられるオーダーメイドのシャンデリアを製作します。
    その照明は建築的な方法で空間を切り裂き、非常に特別な効果を生み出します。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 124 x H. 130 cm / Ø 52.8” x H. 51.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 10x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 10 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refnuage-chandelier-10-small
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1300
    • 幅(mm)1240
    • 奥行き(mm)1240
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)4.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米