製品の公開
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162
    DESIGNHEURE

    NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162

    Google翻訳”,

    船首を思わせる三角形の丸いランプシェードを備えたNuageコレクションは、時代を超えた普遍的なデザインです。Nuageは
    優れた適応性と豊富なモデルバリエーションにより、DESIGNHEURE のベストセラー コレクションとなっています。
    高さ 1.62 メートルの Grand Nuage フロアランプは、寝室やリビングルームのムード照明として最適です。その照明は、建築的な方法で空間を切り裂く非常に特別な効果を生み出します。
    シンプルで純粋なラインがインテリアに優雅さと軽やかさをもたらします。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 162 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 63.8”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refnuage-large-floor-lamp-162
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1620
    • 幅(mm)430
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米