製品の公開
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    NUAGE - LARGE TABLE LAMP

    Google翻訳”,

    船首を思わせる三角形の丸いランプシェードを備えたNuageコレクションは、時代を超えた普遍的なデザインです。Nuageは
    優れた適応性と豊富なモデルバリエーションにより、DESIGNHEURE のベストセラー コレクションとなっています。
    Grand Nuage テーブルランプは、ベッドサイドの補助照明、デスクランプ、コンソールに最適です。その照明は、建築的な方法で空間を切り裂く非常に特別な効果を生み出します。
    外側はメタリックな銅生地、内側は銅ピンクのボリュームのあるシェード、ミリタリーカラーの電気コードで構成されています。
    緑の布地、三角形のベース、白く塗られたスチールチューブ。そのラインのシンプルさと純粋さが、インテリアに優雅さと軽やかさをもたらします。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 62 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 24.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refnuage-large-table-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)620
    • 幅(mm)430
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米