製品の公開
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP

    Google翻訳”,

    Nuage コレクションは、船首を思わせる三角形の丸いランプシェードを備え、時代を超えた普遍的なデザインです。Nuage は、その優れた適応性とモデルのバリエーションの多さにより、DESIGNHEURE のベストセラー コレクションとなっています。ミディアム Nuage テーブル ランプは、ベッドサイド ランプ、デスク ランプ、またはコンソールとして使用するのに最適です。その照明は、建築的な方法で空間を切り裂く非常に特別な効果を生み出します。外側はメタリックな銅の生地、内側は銅ピンクの生地のシェード、ミリタリー グリーンの生地の電気コード、三角形のベース、白くラッカー仕上げされたスチール チューブが特徴です。そのラインのシンプルさと純粋さは、インテリアに優雅さと軽やかさをもたらします。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 32 x l. 32 x H. 49 cm / L. 12.6” x l. 12.6” x H. 19.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refnuage-medium-table-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)490
    • 幅(mm)320
    • 奥行き(mm)320
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米