製品の公開
NUAGE - XL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - XL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - XL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - XL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - XL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - XL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - XL NOMADIC PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - XL NOMADIC PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    Nuage コレクションは、船首を思わせる三角形の丸いランプシェードを備え、時代を超えた普遍的なデザインです。すべてフランスで製造された Nuage は、その優れた適応性により、DESIGNHEURE のベストセラー コレクションとなっています。
    ペンダント ウォール ライト Grand Nuage は、ベッドの頭側やリビング ルームでの使用に最適です。この実用的なウォール ライトは、ランプを電源コンセントから離して移動できます。調節可能な 2 m のスチール ケーブルで吊り下げられており、シェードの高さを調節できます。
    ラインのシンプルさと純粋さが、プロジェクトに優雅さと軽やかさをもたらします。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : Adjustable
      Lampshade
      dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 35 cm / L. 23.6” x l. 23.6” x H. 13.8”
      Materials :
      Fabric or lacquered, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refnuage-nomadic-pendant-lamp-XL
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米