製品の公開
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - XL PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    Nuageペンダントライトは、最もシンプルな形で、その軽さからあらゆる空間のメインライトとして最適です。
    空間に構造を与える特別な光を作り出します。船首を思わせる三角形の丸いランプシェードを備えた Nuage コレクションは、時代を超えた普遍的なデザインです。すべてフランスで製造された Nuage は、その優れた適応性により、DESIGNHEURE のベストセラー コレクションとなっています。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 238 cm / L. 23.6” x l. 23.6” x H. 93.7’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refnuage-pendant-light-XL
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2380
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米