製品の公開
NUAGE - XXL PENDANT LIGHT FLAT
DESIGNHEURE

NUAGE - XXL PENDANT LIGHT FLAT

Google翻訳”,

XXL フラット ヌアージュ ペンダントは、あらゆるタイプの空間、特に広いエリアのメイン照明に最適です。快適な光の分散のために、この非常に大きな吊り下げ式ランプには、オパール サテン アクリル製のインナー ディフューザーが取り付けられています。上下に黒い縁取りが施された、拡散性のある白い布地のボリュームのあるシェードで構成され、装飾的な黒い布地コードと、白いラッカー仕上げの三角形のスチール製シーリング ローズの天井に固定された 3 本のスチール ケーブルで吊り下げられています。フランスで完全に製造されているヌアージュ コレクションは、船の船首に似た丸みのある三角形のシェードを備えた、時代を超越した普遍的なデザインです。

仕様
  • Design: Hervé Langlais

    One standard finish


    Dimensions : L. 116 x l. 116 x H. 245 cm / L. 116 x l. 116 x H. 245 cm
    Materials :
    Fabric or lacquered, lacquered steel, satin opal acrylic glass, colored textile cord, steel cable

    EUROPE / INTERNATIONAL

    Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
    Socket : E27
    Bulb : 4 x Max 60 W - Not included
    Recommended type of bulb : LED bulb

    USA / CANADA

    Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
    Socket : E26
    Bulb : 4 x Max 60 W - Not included
    Recommended type of bulb : LED bulb

技術仕様
  • Unique refnuage-pendant-light-XXL-flat
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-07
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

対応地域

ヨーロッパ オセアニア 北米