製品の公開
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    中心から外れた Petit Nuage ペンダント ランプは、遊牧民のような詩的な精神により、空中に浮かんでいるように見えます。実用的で、ランプをコンセントから離して移動できます。スチール ケーブルで吊るされたシェードの高さは、家の寸法に合わせて調整できます。シェードは外側がサテン生地、内側がゴールドでできており、白くラッカーを塗った三角形の天井のバラに取り付けられた装飾的なゴールドの布製コードで点灯します。その照明は特別な輝きを放ち、空間に構造を与えます。Nuage コレクションは、船首に似た三角形の丸いランプ シェードを備え、時代を超越した普遍的なデザインです。完全にフランス製の Nuage は、その優れた適応性により、DESIGNHEURE のベストセラー コレクションとなっています。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : adjustable

      Shade dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refnuage-small-decentred-pendant-light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1150
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米