製品の公開
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    シンプルな天井器具で宙吊りにされたランプシェードの高さは、どんな空間にも合うように調節できます。シンプルなソケットに差し込むだけで、天井に電源を供給しなくてもフロアランプやベッドサイドランプとして使用できます。彫刻のように、高さの異なる 2 つまたは 3 つのクラスターに組み立てることができます。その照明は特別な効果を生み出し、空間に構造を与えます。丸みを帯びた三角形のシェードは、船の船首に似ています。フランスで完全に製造された Nuage は、その優れた適応性と時代を超越した普遍的なデザインにより、DESIGNHEURE のベストセラー コレクションとなっています。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : Adjustable
      Lampshade
      dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refnuage-small-nomadic-pendant-light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)240
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米