製品の公開
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP

    Google翻訳”,

    船首を思わせる三角形の丸いランプシェードを備えたNuageコレクションは、時代を超えた普遍的なデザインです。Nuageは
    DESIGNHEURE のベストセラー コレクションは、その優れた適応性により実現しました。Petit Nuage ペンダント ライトは、ベッドのヘッドやリビング ルームでの使用に最適です。実用的で、ランプを電源コンセントから離して移動できます。2 m のスチール ケーブルで吊り下げられており、シェードの高さは調節可能です。黒のラッカー仕上げのスチール製三角形の壁掛けブラケット、ゴールドのテキスタイル コード、外側はサテン ベージュのファブリック ランプシェード、内側はゴールドです。そのラインのシンプルさと純粋さが、プロジェクトにエレガントさと軽やかさをもたらします。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refnuage-small-pendant-wall-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)440
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米