製品の公開
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
    DESIGNHEURE

    ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE

    Google翻訳”,

    この持続可能な音響サスペンションは、生分解性の 100% フランス産メリノウールフェルトで作られており、騒がしい空間の装飾に最適です。

    神話にインスパイアされた「オンディーヌ」は、水の流れるような優美さを象徴しています。その名前は、ライトブルーと赤ワインのフェルトで作られた波が空間に広がり、不要なノイズを吸収する照明器具の詩情を反映しています。
    2サイズ、2色展開。(特注品も承りますので、ご相談ください。)

    仕様
    • Design: Part de rêve

      3 Standard finishes available 

      Dimensions : L.55 x l.48 x H. 271cm / L. 21.7’’ x l. 18.9’’ x H. 106.7’’
      Materials : 
      Natural 100% merino felted wool, biodegradable, no chemical additives, paper lampshade
      woven from cotton textile threads, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 96mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.8"mm

    技術仕様
    • Unique refondine-acoustic-pendant-light-grande
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)870
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアル繊維フェルト
    • 副マテリアル紙
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)4.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米