製品の公開
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    フラットなパリ・ハノイ・ペンダントランプは、旅への誘い。ベトナムの伝統的な帽子をイメージした大きな円錐形のシェードに、フランスのエレガンスが加わりました。洗練されたタイムレスなこのペンダントランプは、どんな空間も自然に彩り、美しく温かみのある光で彩ります。リビングルーム、ダイニングルーム、その他のリビングスペースに最適なこの吊り下げ式ランプは、インテリアにシックで心地よい雰囲気をもたらします。低い天井にもフィットする吊り下げ式ランプ。パリ・ハノイの新しいフラットバージョンは、高さの限られた空間にも洗練された選択肢を提供します。

    仕様
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 60 x H.222 cm 
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe


      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    技術仕様
    • Unique refparis-hanoi-flat-pendant-light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2220
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米