製品の公開
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    CARGO - SMALL WALL LAMP

    Google翻訳”,

    豪華客船の煙突からインスピレーションを得た、エレガントでグラフィックなこのミニ ウォール ランプは、ベッドの頭側、廊下、またはリビング ルームの壁に設置して、雰囲気のある照明とモダンな雰囲気を演出するのに最適です。

    拡散する白い布地に黒の縁取りとトリム、そして黒の織り紐を施した円錐形のシェードと円筒形で構成されています。

    カーゴ ウォール ライトには、2 種類のシェード サイズと 2 種類の標準仕上げがあります。前方から後方、ヘッドを下向き、またはその逆に回転できます。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 31 x H. 65 cm / L. 15.7’’ x l. 12.2’’ x H. 25.6’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe


    技術仕様
    • Unique refpetit-cargo-wall-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)650
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)310
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米